Datenblatt
ZK4 256-11Z-M20

ZK4 256-11Z-M20

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.08.2025, 07:18