Datenblatt
AZM 200ST-T-AS AP

AZM 200ST-T-AS AP

  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.01.2025, 05:27