Datenblatt
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Betätiger oberflächengehärtet
  • Schutzart IP65

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.06.2025, 03:54