Datenblatt
PS226-T11UE-S200

PS226-T11UE-S200

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Stößelbreite Ø 8,6 mm
  • mit LED erhältlich

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.10.2025, 23:01