Datenblatt
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schraubanschluss
  • Hilfsentriegelung, deckelseitig
  • Fluchtentriegelung, rückseitig
  • Rechtsausführung
  • kompakte Bauform
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft
  • hohe Lebensdauer
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.01.2025, 11:13