Datenblatt
PSC1-C-10-SDM2-FB20-PBPS

PSC1-C-10-SDM2-FB20-PBPS

  • Speicherkarte
  • Umstellung der Feldbus-Protokolle via Software
  • integriertes SD-Bus-Gateway
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für bis zu 2 Achsen
  • Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.09.2025, 18:54