Datenblatt
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

  • 2 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: PROFIBUS DP mit PROFIsafe
  • Optionaler Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise, 256 Devices
  • 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45; Web-Server integriert
  • Steuert bis zu 64 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.01.2025, 13:00