Datenblatt
AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E

AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E

  • Universelle Codierung mit RFID-Technologie
  • 2 Steckverbinder M12, 8- und 5-polig
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • 2 Diagnoseausgänge
  • Mit Befestigungsbohrungen für Bowdenzug-Montage
  • Elektrische Hilfsentriegelung mit Hilfsspannung
  • Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Bistabiles, motorgetriebenes System
  • Zuhaltekraft 10.000 N
  • Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • Großes Betätigerspiel

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.02.2025, 07:15