Datenblatt
ASMM-1M-PB-R2R2

ASMM-1M-PB-R2R2

  • 1 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: PROFIBUS DP
  • Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • AS-i Netzteilentkopplung 4 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
  • Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45
  • Steuert bis zu 16 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit je 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.06.2025, 12:54