Datenblatt
ASIM-1SI-S

ASIM-1SI-S

  • Für OSSD-Ausgänge von Sicherheitsschaltgeräten einsetzbar
  • 2 Standard-Ausgänge integriert
    - 2 Halbleiterausgänge 24 V / 0,5 A DC integriert
  • Hutschienenmontage, Schutzart IP20
  • Safety-Input-Modul mit 2 Standard-Outputs

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.07.2025, 14:39