Datenblatt
PS116-T12-ST-N200

PS116-T12-ST-N200

  • Kunststoffgehäuse
  • mit Kunststoffrolle
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.12.2024, 11:42