Datenblatt
PS215-T11-H232-T

PS215-T11-H232-T

  • temperaturbeständig bis -40°C
  • mit Messingrolle
  • Hebellänge 28 mm
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.08.2025, 07:29