Datenblatt
PS116-T11-LR200-H202

PS116-T11-LR200-H202

  • Anschlussleitung rechts, 2 m
  • Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • mit Messingrolle
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Messingrolle Ø 16 mm
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.05.2025, 02:18