Datenblatt
PS116-T11-LR200-R202

PS116-T11-LR200-R202

  • Anschlussleitung rechts, 2 m
  • Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
  • mit Messingrolle
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Messingrolle Ø 9,5 mm
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67
  • Kunststoffgehäuse

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.08.2025, 10:18