Datenblatt
Rollenschwenkhebel - Gummirolle Ø 50mm

Rollenschwenkhebel - Gummirolle Ø 50mm

  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.05.2025, 19:51