Datenblatt
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • scharnierunabhängige Montage
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • an der Anschlagseite variabel montierbar
  • Befestigung durch Nutensteine möglich
  • 2-kanalige wechselseitige Überwachung
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • für links oder rechts angeschlagene Türen
  • zusammensteckbares System (verzahnte Welle)

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.02.2025, 16:31