Datenblatt
PS116-T11-L200-H200

PS116-T11-L200-H200

  • Anschlussleitung unten, 2 m
  • Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 18:20