Datenblatt
SLC440AS-ER-0250-30

SLC440AS-ER-0250-30

  • Auflösung 30 mm
  • Reichweite 0,3 m … 10 m
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.09.2025, 11:02