Datenblatt
AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • Ex-Version erhältlich
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.01.2025, 23:05