Datenblatt
AZ 415-11/11ZPK-M20

AZ 415-11/11ZPK-M20

  • 2 Schalter in einem Gehäuse mit prinzipverschiedener Betätigung
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätiger federnd

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.03.2025, 10:58