Datenblatt
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Zuhaltekraft 3500N
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.06.2025, 09:39