Datenblatt
AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

  • Kunststoffgehäuse
  • Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Ruhestromprinzip
  • Fluchtentriegelung
  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 2 Raststufen integriert

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.01.2025, 07:24