Datenblatt
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

  • Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
  • Kunststoffgehäuse
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • mit Türerkennungssensor T
  • Schutzart IP67

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.04.2025, 13:21