Datenblatt
PS216-Z11-K230-U4

PS216-Z11-K230-U4

  • Betätigungskopf um 180° gedreht
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • mit LED erhältlich

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.11.2024, 20:36