Datenblatt
PS315-Z02-N306

PS315-Z02-N306

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.04.2025, 11:53