Datenblatt
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.09.2025, 04:52