Datenblatt
Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • große Kontaktöffnungsweite
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • vergoldete Massiv-Silberkontakte
  • Magnetspeicher-Sprungsystem
  • Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand
  • Bauform nach EN 50041
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.05.2025, 20:26