Datenblatt
DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

  • Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
  • Mit Türgriffbeleuchtung und Leuchttaster
  • Anschlussleitung, 8-adrig, 5 m
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
  • Türgriff im ergonomischen Design
  • Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2025, 11:41