Datenblatt
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

  • Mit Leuchttaster
  • Anschlussleitung mit Stecker M12, 5-polig, 0,25 m
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
  • Türgriff im ergonomischen Design
  • Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
  • Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
  • Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 21:34