Datenblatt
AZM 161 BZ ST1-AS RP

AZM 161 BZ ST1-AS RP

  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht
  • Hilfsentriegelung
  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.08.2025, 16:13