Datenblatt
ZV14H 236-02Z

ZV14H 236-02Z

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2025, 17:31