Datenblatt
MKTB321

MKTB321

  • mit Sperrhülse
  • 4 Kontakte
  • Einbautiefe 104 mm
  • 2 Schaltstellungen
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • Befestigung Rändelmutter
  • bis 6 mm Frontplattendicke

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.02.2025, 04:14