Datenblatt
BNS-B20-12Z-ST-R

BNS-B20-12Z-ST-R

  • Steckverbinder M12 x 1, 8-polig
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
  • versperrt nicht die Türöffnung
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
  • modernes symetrisches Design
  • Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
  • ergonomische Bedienung
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage mit 4 Schrauben

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.02.2025, 06:15