Datenblatt
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • Schutzart IP65

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.05.2025, 16:47