Datenblatt
AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schneidklemmtechnik
  • Hilfsentriegelung
  • schutzisoliert
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • besonders geeignet für die frontseitige Montage

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 22:02