Datenblatt
AZM 415-33ZPDK 230VAC

AZM 415-33ZPDK 230VAC

  • Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
  • 3 Schalter in einem Gehäuse
  • Betätiger federnd
  • für Doppeltüren
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.03.2025, 01:41