Datenblatt
MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568

MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568

  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Steckverbinder M23, 12-polig
  • Frei belegbarer Taster und LED
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 11:44