Datenblatt
TL 441-11Y-1276-2

TL 441-11Y-1276-2

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • 2 Kontakte
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.08.2025, 07:53