Datenblatt
TV8S 335-03Z

TV8S 335-03Z

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.02.2025, 08:20