Datenblatt
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

  • Metallgehäuse
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Lebensdauer
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • 3 Kontakte
  • Quer- und Langlöcher
  • Befestigungsmaße nach EN 50041

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.10.2025, 04:34