Datenblatt
SLC 420-E/R0250-30-RFB

SLC 420-E/R0250-30-RFB

  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 16:34