Datenblatt
ZR 355-02Z

ZR 355-02Z

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • 3 Leitungseinführungen seitlich M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.10.2025, 07:55