Datenblatt
ASIM-1SI-C

ASIM-1SI-C

  • Für galvanisch freie Kontakte (Öffner/Öffner) einsetzbar
  • Querschlusserkennung mit Meldung über Parameter & FID integriert
  • 2 Standard-Ausgänge integriert
    - 2 Halbleiterausgänge 24 V / 0,2 A DC integriert
  • Hutschienenmontage, Schutzart IP20
  • Safety-Input-Modul mit 2 Standard-Outputs

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.09.2025, 08:21