Datenblatt
AZM40Z-ST-1P2P (Test)

AZM40Z-ST-1P2P (Test)

  • Kleine, flache Bauform
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • Rastkraft 40 N
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
  • Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
  • Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.07.2025, 14:14