Datenblatt
TL 470-33Y

TL 470-33Y

  • 4 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 6 Kontakte
  • 130 mm x 194 mm x 64 mm ( Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.01.2025, 21:38