Datenblatt
EX-Z4V10H 355-02Z-3G/D

EX-Z4V10H 355-02Z-3G/D

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.04.2025, 05:15