Datenblatt
AZM201Z-CC-T-1P2PW-A-2719-1

AZM201Z-CC-T-1P2PW-A-2719-1

  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Arbeitsstromprinzip
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung
  • Schutzart IP66, IP67
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • OSSD-Sicherheitsausgänge
  • Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.10.2025, 14:37