Datenblatt
EX-ZV7H 235-11Z-3D

EX-ZV7H 235-11Z-3D

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.08.2025, 09:13