Datenblatt
MV9H 017-22Y

MV9H 017-22Y

  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 4 Kontakte
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Rundstab aus Stahl

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.08.2025, 11:17