IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M

Artikelnummer: 101149484

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Schaltabstand 10 mm
15Schaltabstand 15 mm

(2)
30Zylinder, Gewinde M30, Metall
300Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff

(3)
ohneStandard Bauform
MMiniatur Bauform
LLange Bauform

(4)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(5)
ohneKabel
STStecker
TLeitung mit Tülle
DDC 2-Leiter

(6)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(7)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(8)
1310bis +110°C einsetzbar (Nur für Wechselstrom AC)
2130bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige
1766bis +110°C einsetzbar (Nur für p-schaltend oder n-schaltend)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Bauform M30

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101149484

EAN (European Article Number)

4030661151892

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

vernickelt

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

120 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Nein

Leitungstülle

Ja

Anzahl der Leitungsadern

3

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

30 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Nennnschaltabstand Sn

15 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Kabel

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Werkstoff des Leitungsmantels

Thermoflex 155

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M30

Schlüsselweite

36 SW

Länge des Sensors

98 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +130 °C

Schutzklasse

0

Elektrische Daten

Art des Spannungsbereichs

DC

Leerlaufstrom I0, typisch

1,8 mA

Bemessungsbetriebsspannung

10 ... 30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

200 mA

Schaltelement

Schließer (NO)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Schaltfrequenz, circa

60 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

1,2 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Lieferumfang mit Klemmschelle H 30

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 15:00